Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Controler program., 8 relee, MCX08M

080G0292

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 24

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEGOST R
Aprobare CEYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]10.0 W
Denumire produsControler program., 8 relee
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieControler programabil
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]4 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareD.O. 5 şi 6 utilizează Solid stateRelais
Intrări analogice (AI) [pc]8 buc
Intrări digitale (DI) [pc]8 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Nr. cod kit conector080G0180
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de comunicareCANBUSMODBUS
Tip produsMCX08M
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.416 Kilogram
Greutate netă0.415 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.249 Litru
EAN/UPC5702428824620