Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Controler program., 20 relee, MCX20B

080G0145

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.003
1 greutate totală baterie primară kg0.003
AprobareCEGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]17.0 W
Denumire produsControler program., 20 relee
Denumire tipMCX20B4500951
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieControler programabil
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]20 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]16 buc
Intrări digitale (DI) [pc]22 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionDEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0182
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0051
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX20B
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.835 Kilogram
Greutate netă0.707 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.512 Litru
EAN/UPC5702423285044