Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Controler program., 20 relee, MCX20B

080G0142

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.003
1 greutate totală baterie primară kg0.003
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]17.0 W
Denumire produsControler program., 20 relee
Denumire tipMCX20B4500901
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]20 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]16 buc
Intrări digitale (DI) [pc]22 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V I/12
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0182
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0094
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip de comunicareCANBUS
Tip produsMCX20B
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.823 Kilogram
Greutate netă0.694 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.5 Litru
EAN/UPC5702423285075