Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Controler program., 15 relee, MCX15B

080G0127

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.003
1 greutate totală baterie primară kg0.003
AprobareCECMIMEACGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]12.0 W
Denumire produsControler program., 15 relee
Denumire tipMCX15B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]15 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]10 buc
Intrări digitale (DI) [pc]18 buc
Kit conector inclusnu
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0181
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0037
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX15B
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.831 Kilogram
Greutate netă0.83 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.578 Litru
EAN/UPC5702423285228