Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Controler program., 20 relee, MCX20B

080G0057

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.003
1 greutate totală baterie primară kg0.003
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCEGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]17.0 W
Denumire produsControler program., 20 relee
Denumire tipMCX20B4500860
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControlere programabile
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]20 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări analogice (AI) [pc]16 buc
Intrări digitale (DI) [pc]22 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionDEL MCX20B ElectControl24VLCD2RS485 S-pa
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0182
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0140
Servisabilnu
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUSMODBUS
Tip produsMCX20B
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.145 Kilogram
Greutate netă0.98 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.772 Litru
EAN/UPC5702428146784