Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Controler program., 20 relee, MCX20B

080G0045

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]17.0 W
Denumire produsControler program., 20 relee
Denumire tipMCX20B4500850
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Caracteristicile
Valoare
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]20 buc
Intrări analogice (AI) [pc]16 buc
Intrări digitale (DI) [pc]22 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0182
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0139
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX20B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.172 Kilogram
Greutate netă0.98 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume5.023 Litru
EAN/UPC5702428145787