Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Controler program., 15 relee, MCX15B

080G0042

Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Ceas în timp realDa
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]12.0 W
Denumire produsControler program., 15 relee
Denumire tipMCX15B4500740
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieControler programabil
Grupă de produseControlere programabile
Caracteristicile
Valoare
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]15 buc
Intrări analogice (AI) [pc]10 buc
Intrări digitale (DI) [pc]18 buc
Kit conector inclusDa
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Metodă de montareŞină DIN
Nr. cod kit conector080G0181
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic080G0132
SonerieDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip de comunicareCANBUSMODBUSRS485
Tip produsMCX15B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.97 Kilogram
Greutate netă0.795 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.9 Litru
EAN/UPC5702428145756