Danfoss logo
NTC sensor

Senzor de temperatură, ETN, 2.5 m

077F8728

Funcție: Senzor dulap, Lungime cablu [in]: 98.43

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj120 buc
Conector terminaleConector margine RAST2.5
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSenzor de temperatură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieSenzor dulap
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSenzori
Lungime cablu [in]98.43 in
Lungime cablu [m]2.500 m
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Numărul de terminale [buc]3 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tip produsETN
Utilizat pentru produsERCETC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.04 Kilogram
Greutate netă0.039 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.197 Litru
EAN/UPC5702428902342