Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Afişaj, ETP R1

077F8522

Funcție: Afişaj 3x7 mm, Utilizat pentru produs: ETC1H, Wine, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 72

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCEGOST AN30UL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj72 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector terminaleConector margine RAST2.5
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare sticlă afișajRoşu
Denumire produsAfişaj
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieAfişaj 3x7 mm
Grupă de produseElectron. control accessories
Material DescriptionDEL Display 3x7 Red, Red
Numărul de terminale [buc]3 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsETP R1
Utilizat pentru produsETC1H, Wine

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.062 Kilogram
Greutate netă0.047 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.328 Litru
EAN/UPC5702428835640