Danfoss logo
NTC sensor

CABLU, ETP

077F8513

Utilizat pentru produs: ETP R1; ETC 1H

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
Cantitate pe format de ambalaj72 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector terminaleConector margine RAST2.5
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieCablu pentru afişaj
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseElectron. control accessories
Lungime cablu [in]78.74 in
Lungime cablu [m]2.000 m
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Numărul de terminale [buc]3 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsETP
Utilizat pentru produsETC 1HETP R1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.1 Kilogram
Greutate netă0.099 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.328 Litru
EAN/UPC5702428414012