Danfoss logo
NTC sensor

CABLU, ETP

077F8511

Utilizat pentru produs: ETP R1; ETC 1H

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj144 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector terminaleConector margine RAST2.5
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
FuncțieCablu pentru afişaj
Grupă de produseElectron. control accessories
Lungime cablu [in]19.69 in
Lungime cablu [m]0.500 m
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Numărul de terminale [buc]3 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsETP
Utilizat pentru produsETC 1HETP R1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.025 Kilogram
Greutate netă0.024 Kilogram
Volume0.164 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk