Danfoss logo
ETC 1H

Control termostat electronic, ETC 1H3

077F1394

Funcție: Termostat standard, Tensiune alimentare [V] CA: 120, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 120

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080N0015

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
AxCU OPRITOR
Cantitate pe format de ambalaj120 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasificare releu principalLRA96 FLA16
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I7(a)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Contacte aux., NU [pc]2 buc
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsControl termostat electronic
Denumire produs dosar SCIPETC 1H
Departament25
Dezactivare caldă [°C]10.0 °C
Dezactivare caldă [°F]50.0 °F
Dezactivare rece [°C]0.0 °C
Dezactivare rece [°F]32.0 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferență caldă [°C]1.0 °C
Diferență caldă [°F]33.8 °F
Diferență rece [°C]1.0 °C
Caracteristicile
Valoare
Diferență rece [°F]33.8 °F
Dimensiune terminal tip săgeată [mm]6,3 x 0,8 mm fişă
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]60 Hz
FuncțieTermostat standard
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Nr. dosar SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Numărul de terminale [buc]6 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Setare de temp.Knob
StratPCB CU STRAT DE ACOPERIRE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. dezghețare [°C]5.00 °C
Temp. dezghețare [°F]41.00 °F
Tensiune alimentare [V] CA120 V
Timp oprire min. [s]300 s
Timp pornire min. [s]300 s
Tip dezghețareMETODA 2
Tip produsETC 1H3
Tip senzor de temp.077F8751 - 8769
Tip senzor dezghețare077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Valoare nominală contacte aux.FLA5 (MK4,MK6)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.055 Kilogram
Volume0.197 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428434997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm