Controler viteză ventilator, RGE
061H3064
Setare din fabrică [bar]: 32, Număr de faze: 1, Bandă P max. [bar]: 8, Interval reglare [bar] Pe [Max]: 39, Interval reglare [bar] Pe [Min]: 16, Denumire tip: RGE-Z1N6F-7DS
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
061H3064
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Aprobare | CECSA |
| Aprobare CE | Yes |
| Bandă P max. [bar] | 8.0 bar |
| Bandă P max. [psi] | 116.0 psi |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Carcasă | ÎNCHIS |
| Clasa carcasei | IP54 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Controler viteză ventilator |
| Denumire tip | RGE-Z1N6F-7DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Regulatoare electronice |
| Ieșire/fază curent max. [A] | 2 A |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 232.00 psig |
| Intrare presiune internă/externă | Intern |
| Lungime tub capilar [in] | 35.4 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 900 mm |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Note conexiune presiune | cu Schrader |
| Număr de faze | 1 |
| Numărul de terminale [buc] | 2 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 47.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 681 psig |
| Presiune spargere [bar] | 131.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 1900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare de viteză min. [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Setare fabrică [psig] | 464.0 psig |
| Str. con. intrare presiune | DIN 8906 |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 200 V |
| Tip con. intrare presiune | MANŞON |
| Tip produs | RGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.571 Kilogram |
| Greutate netă | 0.542 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |