Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Releu suprasarcină, TI 9C-5

047H3138

Curent DOL demaror motor [A] [Min]: 2.7, Curent DOL demaror motor [A] [Max]: 4.2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent DOL demaror motor [A] [Max]4.20 A
Curent DOL demaror motor [A] [Min]2.70 A
Curent star-delta demaror [A [Max]7.30 A
Curent star-delta demaror [A [Min]4.70 A
Caracteristicile
Valoare
Denumire produsReleu suprasarcină
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContactoare și demaroare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionTI 9C-5 thermal overload relay 2.70-4.20
Nume fișier aprobare ULE82701
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic047H4068
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTI 9C-5
Utilizat pentru produsMinicontactoare CI 5-

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.116 Kilogram
Greutate netă0.116 Kilogram
Volume0.233 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423270590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm