Releu suprasarcină, TI 16C
047H0207
Curent DOL demaror motor [A] [Min]: 1.8, Curent DOL demaror motor [A] [Max]: 2.8
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
047H0207
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Curent DOL demaror motor [A] [Max] | 2.80 A |
| Curent DOL demaror motor [A] [Min] | 1.80 A |
| Curent star-delta demaror [A [Max] | 4.80 A |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Curent star-delta demaror [A [Min] | 3.20 A |
| Denumire produs | Releu suprasarcină |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | TI 16C thermal overload relay 1.80-2.80A |
| Nume fișier aprobare UL | E82701 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 047H4207 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | TI 16C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.112 Kilogram |
| Greutate netă | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.233 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |