Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Întrerupător de circuit, CTI 25M

047B3148

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 100, Sarcină max., AC-3 [kW]: 2.2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Cap. de cedare Ics, 380-415 V100 kA
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Curent declanșare max. [A]82.0 A
Denumire produsÎntrerupător de circuit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieProt. suprasarcină şi scurtcircuit
Grupă de produseContactoare și demaroare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval curent [A] [Max]6.30 A
Interval curent [A] [Min]4.00 A
Material DescriptionCircuit breaker CTI 25M 4.0-6.3A
Nume fișier aprobare ULE148460
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sarcină max., AC-3 [kW]2.20 kW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsCTI 25M
Utilizat pentru produsMotoare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.334 Kilogram
Greutate netă0.309 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.39 Litru
EAN/UPC5702423144914