Întrerupător de circuit, CTI 25M
047B3146
Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 100, Sarcină max., AC-3 [kW]: 0.75
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
047B3146
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Cap. de cedare Ics, 380-415 V | 100 kA |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Curent declanșare max. [A] | 33.0 A |
| Denumire produs | Întrerupător de circuit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Prot. suprasarcină şi scurtcircuit |
| Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval curent [A] [Max] | 2.50 A |
| Interval curent [A] [Min] | 1.60 A |
| Material Description | Circuit breaker CTI 25M 1.6-2.5A |
| Nume fișier aprobare UL | E148460 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sarcină max., AC-3 [kW] | 0.75 kW |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | CTI 25M |
| Utilizat pentru produs | Motoare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.334 Kilogram |
| Greutate netă | 0.309 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.377 Litru |
| EAN/UPC | 5702423144891 |