Danfoss logo
Întrerupător de circuit, CTI 15-product-details

Întrerupător de circuit, CTI 15

047B3056

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 30, Sarcină max., AC-3 [kW]: 1.5
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj23 buc
Cap. de cedare Ics, 380-415 V30 kA
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Curent declanșare max. [A]44.0 A
Denumire produsÎntrerupător de circuit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieProt. suprasarcină şi scurtcircuit
Grupă de produseContactoare și demaroare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval curent [A] [Max]4.00 A
Interval curent [A] [Min]2.50 A
Material DescriptionCTI 15 Circuit breaker, 2.5-4.0A
Nume fișier aprobare ULE148460
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sarcină max., AC-3 [kW]1.50 kW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsCTI 15
Utilizat pentru produsMotoare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.304 Kilogram
Greutate netă0.304 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.398 Litru
EAN/UPC5702423188079