Supapă cu solenoid, EV220S, Funcție: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
042U491432
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: CE; c UL us; WRAS, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
042U491432
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | S |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | CEWRASc UL us |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220S 14 G 12E NC000 AS230CS |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 7.0 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV220S |
| Denumire tip | EV220S 14 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | S clip-on 9 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 14.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 5/8 in |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Valve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220S |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | nu |
| Sistem actuator [mm] | 9.0 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 240 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 208 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 100 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 400 ms |
| Tip bobină | AS |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220S |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.582 Kilogram |
| Greutate netă | 0.562 Kilogram |
| Volume | 0.912 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279431759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |