Danfoss logo
Solenoid valves, EV220S 14 G12

Supapă cu solenoid, EV220S, Funcție: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4615

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: c UL us, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorS
AplicațieOprire
Aprobarec UL us
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220S 14 G 12F NC000
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220S
Denumire tipEV220S 14
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuatorS clip-on 9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]14.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/8 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve EV220S 14B G 12F NC000
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220S
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
Servisabilnu
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]100 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]400 ms
Tip de racordG
Tip produsEV220S
Valoare Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valoare Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.42 Kilogram
Greutate netă0.399 Kilogram
Volume0.338 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162492215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm