040B0399
040B0399
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | Yes |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Sight glass |
| Denumire tip | Vizor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/4 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb pentru gestionarea uleiului |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | UNF |
| Tip produs | Spare part |
| Utilizat pentru produs | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 220 Gram |
| Greutate netă | 200 Gram |
| Volume | 0.414 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |