040B0396
040B0396
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | Yes |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filter |
| Denumire tip | Filter set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Oil management spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Filter set 400/168 |
| Piese incluse | Filter cartridgeO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Spare part |
| Utilizat pentru produs | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.42 Kilogram |
| Greutate netă | 3.13 Kilogram |
| Volume | 4.1 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |