040B0389
040B0389
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Accessory |
| Denumire produs dosar SCIP | Oil management accessories |
| Denumire tip | Level sensor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii pentru gestionarea uleiului |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Nr. dosar SCIP | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 620 Gram |
| Greutate netă | 600 Gram |
| Volume | 2.013 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |