Danfoss logo
3 phase soft start equipment

Demaror soft electronic, MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Tensiune bobină [V] CC: 24 - 480, Tensiune alimentare [V] CA: 400, Faze controlate: 3
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsDemaror soft electronic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faze controlate3
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContactoare și demaroare
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionMCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sarcină max. (bypass) [A]50 A
Sarcină max. [A]35 A
Setări fixeDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tensiune bobină [V] CC [Max]480 V
Tensiune bobină [V] CC [Min]24 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max]480 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min]24 V
Tip produsMCI 50CM-3 I-O
Utilizat pentru produsCompresor

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.764 Kilogram
Greutate netă2.626 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume11.246 Litru
EAN/UPC5702423225774