Demaror soft electronic, MCI 12CH
037N0095
Tensiune bobină @ 50/60 Hz: 208 - 240, Faze controlate: 3, Sarcină max. [A]: 12
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
037N0095
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Demaror soft electronic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faze controlate | 3 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 12CH Soft starter 12A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sarcină max. [A] | 12 A |
| Setări fixe | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 415 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 380 V |
| Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] | 240 V |
| Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] | 208 V |
| Tip produs | MCI 12CH |
| Utilizat pentru produs | Compresor comercial |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.39 Kilogram |
| Greutate netă | 0.371 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.978 Litru |
| EAN/UPC | 5702423202898 |