Demaror soft electronic, MCI 30 I-O
037N0070
Tensiune bobină [V] CC: 24 - 480, Tensiune alimentare [V] CA: 400, Faze controlate: 2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
037N0070
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Demaror soft electronic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faze controlate | 2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Aux. contact |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contactoare și demaroare |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 30, motor controller w. aux. contact |
| Nume fișier aprobare UL | E198251 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sarcină max. (bypass) [A] | 30 A |
| Sarcină max. [A] | 25 A |
| Setări fixe | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
| Tensiune bobină [V] CC [Max] | 480 V |
| Tensiune bobină [V] CC [Min] | 24 V |
| Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] | 480 V |
| Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] | 24 V |
| Tip produs | MCI 30 I-O |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.15 Kilogram |
| Greutate netă | 1.15 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.933 Litru |
| EAN/UPC | 5702423134687 |