Danfoss logo
TCI Torque limiters

Demaror soft electronic, TCI 15

037N0045

Tensiune alimentare [V] CA: 230 - 480, Faze controlate: 1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareLISTAT C UL USCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsDemaror soft electronic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faze controlate1
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContactoare și demaroare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionTCI 15, starting torque limiter
Nume fișier aprobare ULE198251
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sarcină max. [A]15 A
Setări fixenu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]480 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]230 V
Tip produsTCI 15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.688 Kilogram
Greutate netă0.67 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.653 Litru
EAN/UPC5702423108756