Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Contactor, CI 25

037H405132

Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 40, Tensiune bobină @ 50 Hz: 220 - 230, Tensiune bobină @ 60 Hz: 220

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Contacte aux. add-on max.4
Contacte principale3
Denumire produsContactor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseContactoare și demaroare
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionCI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25
Nume fișier aprobare ULE63581
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic037H0051
Putere AC-3 @ 220-240 V5.5 kW
Putere AC-3 @ 380-690 V11.0 kW
Sarcină AC-1 lth, deschis40.0 A
Sarcină AC-1 lthe, incintă25.0 A
Sarcină AC-3 le25.0 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]230 V
Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]220 V
Tensiune bobină @ 60 Hz220 V
Tip produsCI 25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.341 Kilogram
Greutate netă0.333 Kilogram
Volume0.45 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm