Danfoss logo
Contactor CI 5

Contactor, CI 5-12

037H350732

Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 20, Tensiune bobină @ 60 Hz: 230
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Aux. integrat Număr contacte1
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Contacte aux. add-on max.4
Contacte principale3
Denumire produsContactor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContactoare și demaroare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionCI 4-12 10 Contactor 12A, 220-230/50-60
Nume fișier aprobare ULE63581
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Putere AC-3 @ 220-240 V3.0 kW
Putere AC-3 @ 380-500 V5.5 kW
Sarcină AC-1 lth, deschis20.0 A
Sarcină AC-1 lthe, incintă16.0 A
Sarcină AC-3 le11.5 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune bobină [V] CC230 V
Tensiune bobină @ 60 Hz230 V
Tip produsCI 5-12

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.164 Kilogram
Greutate netă0.152 Kilogram
Volume0.164 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm