Danfoss logo
Contactor CI

Contactor, CI 37

037H005632

Contacte principale: 3, Sarcină AC-1 lth, deschis: 80, Tensiune bobină @ 50 Hz: 220 - 230, Tensiune bobină @ 60 Hz: 220
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Contacte aux. add-on max.4
Contacte principale3
Denumire produsContactor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContactoare și demaroare
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionCI 37 cont. 37A, 220-230/50 220/60 V
Nume fișier aprobare ULE63581
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic037H005632
Putere AC-3 @ 220-240 V10.0 kW
Putere AC-3 @ 380-690 V18.5 kW
Sarcină AC-1 lth, deschis80.0 A
Sarcină AC-1 lthe, incintă63.0 A
Sarcină AC-3 le37.0 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]230 V
Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]220 V
Tensiune bobină @ 60 Hz220 V
Tip produsCI 37

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.81 Kilogram
Greutate netă0.764 Kilogram
Volume1.13 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm