Danfoss logo
-product-details

034Z5001

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR134aR290R32R410A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate nominală R1234yf [TR]1.69 TR
Capacitate nominală R134a [kW]8.14 kW
Capacitate nominală R134a [TR]2.21 TR
Capacitate nominală R290 [kW]11.18 kW
Capacitate nominală R290 [TR]3.18 TR
Capacitate nominală R32 [kW]18.77 kW
Capacitate nominală R32 [TR]5.34 TR
Capacitate nominală R410A [kW]12.70 kW
Capacitate nominală R410A [TR]3.61 TR
Caracteristica de debitLiniar
CategorieArt. 4, par. 3
Compatibilitate lubrifianțiPOE
Con. externă tată/mamăTATĂ
Condiții cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Denumire produsExpansion module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune externă24
Dimensiune conexiune internă28
Dimensiune orificiu [mm]1.65 mm
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseModule și ansambluri
Impulsuri supapă deschisă la debit normal55 ± 16 steps
Impulsuri vană deschisă la debit invers55 ± 16 steps
Internal conn. Male/FemaleFemale
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
Mod pasExcitație 1 – 2 (jumătate de treaptă)Excitație 2 – 2 (treaptă completă)
Nume program pieseMDL EX017
Opțiune operare manualăDriver service AST-GBobină manuală
Pași totali480 (semi-trepte)
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Putere nominală R1234yf [kW]5.95 kW
Scurgere max. [cm³/min]210 cm³/min
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max]85 °C
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min]-30 °C
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max]185 °F
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min]-22 °F
Tip conexiune electricăProTight metric thread
Tip conexiune internăProTight metric thread
Tip motorMotor stepper magnet permanent
Tip produsMDL EX017
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]95 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]0 % RH