034Z5000
034Z5000
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Capacitate nominală R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 5.71 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 1.62 TR |
| Capacitate nominală R290 [kW] | 7.77 kW |
| Capacitate nominală R290 [TR] | 2.21 TR |
| Capacitate nominală R32 [kW] | 12.97 kW |
| Capacitate nominală R32 [TR] | 3.69 TR |
| Capacitate nominală R410A [kW] | 8.78 kW |
| Capacitate nominală R410A [TR] | 2.50 TR |
| Caracteristica de debit | Liniar |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Compatibilitate lubrifianți | POE |
| Con. externă tată/mamă | TATĂ |
| Condiții cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Denumire produs | Expansion module |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune externă | 24 |
| Dimensiune conexiune internă | 28 |
| Dimensiune orificiu [mm] | 1.30 mm |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Module și ansambluri |
| Impulsuri supapă deschisă la debit normal | 55 ± 16 steps |
| Impulsuri vană deschisă la debit invers | 55 ± 16 steps |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Mod pas | Excitație 1 – 2 (jumătate de treaptă)Excitație 2 – 2 (treaptă completă) |
| Nume program piese | MDL EX013 |
| Opțiune operare manuală | Driver service AST-GBobină manuală |
| Pași totali | 480 (semi-trepte) |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 35.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 508 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Putere nominală R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Scurgere max. [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 85 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -30 °C |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 185 °F |
| Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -22 °F |
| Tip conexiune electrică | ProTight metric thread |
| Tip conexiune internă | ProTight metric thread |
| Tip motor | Motor stepper magnet permanent |
| Tip produs | MDL EX013 |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Umiditate relativă (RH) [%] [Min] | 0 % RH |