034G4568
034G4568
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Cuplu de strângere max. [Nm] | 120 Nm |
| Denumire produs | Adaptor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune externă | 3/4 mm |
| Dimensiune conexiune internă | 28 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii generice |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material racord | Oţel inoxidabil |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperatură de funcționare [°F] [Min] | -22 °F |
| Temperatură de operare [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatură operare [°F] [Max] | 248 °F |
| Tip conexiune electrică | Solder, ODF |
| Tip conexiune internă | ProTight metric thread |
| Tip produs | PSA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 80 Gram |
| Greutate netă | 80 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982525 |
| Proposition 65 | Cancer |