Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 3/4''x10

034G4564

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Cuplu de strângere max. [Nm]72 Nm
Denumire produsAdaptor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune externă3/4 mm
Dimensiune conexiune internă24
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii generice
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60
Caracteristicile
Valoare
Material racordOţel inoxidabil
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperatură de funcționare [°F] [Min]-22 °F
Temperatură de operare [°C] [Min]-30 °C
Temperatură operare [°C] [Max]120 °C
Temperatură operare [°F] [Max]248 °F
Tip conexiune electricăSolder, ODF
Tip conexiune internăProTight metric thread
Tip produsPSA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută67.8 Gram
Greutate netă67.8 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162982501
Proposition 65Cancer