Supapă cu solenoid, EVR 6, 1 m³/h, Funcție: NC
032L1209
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Materialul carcasei: Alamă, Presiune maximă de lucru [bar]: 45.2, Opțiune operare manuală: nu, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
032L1209
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Aprobare | EACUAUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Denumire tip | Supapă cu solenoid, Lipitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1/2 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 6.00 mm |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Grup de fluide | 12 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | EVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12 |
| Materialul carcasei | Alamă |
| MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W CC | 28 bar |
| MaxOPD[bar] bobină BJ/BX | 38 bar |
| MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W CC | 406 psi |
| MaxOPD[psi] bobină BJ/BX | 550 psi |
| MinODP [bar] | 0.030 bar |
| MinODP [psi] | 0.440 psi |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| MWP [bar] conform PED | 49 bar |
| Notă interval de temp. mediu | Defrost max 130°C/265°F |
| Nr. dosar SCIP | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| Nume program piese | EVR |
| Operare valvă | DIAFRAGMĂ SERVO |
| Opțiune operare manuală | nu |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.2 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 655 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 032L7308 |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | EVR 6 |
| Valoare Cv [gal/min] | 1.150 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 1.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.238 Kilogram |
| Greutate netă | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.924 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |