Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Supapă cu solenoid, EVR 32, 16.7 m³/h, Funcție: NC

032L1104

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Materialul carcasei: Fontă, Presiune maximă de lucru [bar]: 45.2, Opțiune operare manuală: nu, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
Agent frigorificR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
AprobareEACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Compatibilitate lubrifianțiABMOPAGPAOPOEPVE
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEVR 32-40
Denumire tipSupapă cu solenoid, Lipitură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1 5/8 in
Dimensiune intrare [in]1 5/8 in
Dimensiune orificiu [mm]22.23 mm
DirecțieImediat
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieNC
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]105 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]221 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.
Materialul carcaseiFontă
MaxOPD[bar] 10W CA38 bar
MaxOPD[bar] 20W CC17 bar
MaxOPD[bar] bobină BJ/BX31 bar
MaxOPD[psi] 10W CA550 psi
MaxOPD[psi] 20W CC246 psi
MaxOPD[psi] bobină BJ/BX450 psi
MinODP [bar]0.200 bar
MinODP [psi]2.900 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Nr. dosar SCIPb1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
Nume program pieseEVR
Operare valvăPISTON SERVO
Opțiune operare manualănu
Presiune maximă de lucru [bar]45.2 bar
Presiune maximă de lucru [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă-40 - 80 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsEVR 32
Valoare Cv [gal/min]19.300 gal/min
Valoare Kv [m³/h]16.700 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.8 Kilogram
Greutate netă4.42 Kilogram
Volume7.56 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428943192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm