032F8019
032F8019
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Aprobare | EACLLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 18 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilitate lubrifianți | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EVRP |
| Denumire tip | Supapă cu solenoid, Lipitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 2.00 mm |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Electroventile |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 32 °F |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
| MOPD[bar/psi] | Gas |
| Nr. dosar SCIP | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| Opțiune operare manuală | nu |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 28.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă | Consultaţi Fişa de inginerie |
| Tip conexiune ieșire | Lipitură, ODM |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | EVRPH 2.0 |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.262 Kilogram |
| Greutate netă | 0.262 Kilogram |
| Volume | 1.112 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |