Plate, S110/PL. 05 304 TL 1234R/L S.L
030U0395
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U0395
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Spare part |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosime [mm] | 0.5 mm |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | S110/PL. 05 304 TL 1234R/L S.L |
| Model | S110/PL. 05 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tip produs | Plate |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.65 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 4.65 Kilogram |