Danfoss logo
Water nozzles

Duze de apă, 5.35 L/h, 80 °, Adâncit

030L5656

HX-SS 5.35 L/h 80°HR

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.35 gal/h
Capacitate [l/h]5.35 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPHX nozzle
DescriereHX-SS 5.35 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiNo
Filet9/16-24 UNEF
FormăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de apă
În domeniul de aplicare WEEENo
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionHX-SS 1.35 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]10 bar tap water
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruNiciunul
Tip materialSnNi coated brass
Tip produsHX
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.27 Gram
Greutate netă23.27 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162907498