027X5075
027X5075
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Staţie supapă |
| Descrierea produselor | Soluţie de control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF SS 25-6-42S10-STD |
| Piese incluse | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip produs | ICF SS 25-6-42S10 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 28.466 Kilogram |
| Greutate netă | 27.367 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 65.121 Litru |