027X0012
027X0012
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Denumire produs | Staţie supapă |
| Descrierea produselor | Soluţie de control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
| Direcție | Imediat |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime cablu [in] | 393.00 in |
| Material Description | ICF 20-6-5A33, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Piese incluse | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip produs | ICF 20-6-5A33 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |