Danfoss logo
-product-details

027L3644

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEEACTÜVUAUL
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
Denumire produsStaţie supapă
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiuni racord [in]1 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-108D1
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Modul dezgheţare
Modul 3Capac superior gol
Modul 4Supapă de oprire
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS SS 20
Tip modul 2ICFD 20
Tip modul 3ICFB SS 20
Tip modul 4ICFS SS 20
Tip produsICF SS 20-4-108D1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.362 Kilogram
Greutate netă12.72 Kilogram
Volume65.121 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255219668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm