Danfoss logo
Top cover, ICS3 100_027H7123

Capac superior, ICS3 100, Oţel

027H7123

Piese incluse: Ax manual; Garnitură, Utilizat pentru produs: ICS 100, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune manometruFilet int. cu fişă oarbă
Conexiune presiune pilot ext.Niplu (port P2)
Configurație conexiune pilotP: Conexiune paralelăSI-SII: Conexiune serie
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCapac superior
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS 100 Top cover complete
Materialul carcaseiOţel
Piese incluseGarniturăAx manual
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICS3 100
Utilizat pentru produsICS 100

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.916 Kilogram
Greutate netă10.1 Kilogram
Volume16.814 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428231398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm