Modul funcţie, ICLX 65
027H6204
Modul funcţie, Utilizat pentru produs: ICV 65, Valoare Kv [m³/h]: 82
027H6204
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conexiune presiune pilot ext. | Niplu sudură (Port P2) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire produs dosar SCIP | ICLX 32-65 Function module |
| Descriere | Function module |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Inițializare Pasul 2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Marcă | ICV Flexline |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | ICLX 65 Function module |
| Nr. dosar SCIP | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| Nume program piese | ICLX |
| Operare valvă | Acţionat prin solenoid |
| Opțiune operare manuală | Ax deschidere manuală |
| Pasul 1 Grad de deschidere (~) [%] | 10 % RH |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Se deschide configurația | 1 pas (setare opţională)2 trepte (implicit) |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Sistem actuator | 2 modul supapă sol. pilot EVM |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | ICLX 65 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Cu ansamblu superior |
| Utilizat pentru produs | ICV 65 |
| Valoare Cv [gal/min] | 95.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 82.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.986 Kilogram |
| Greutate netă | 6.745 Kilogram |
| Volume | 20.671 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |