Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Modul funcţie, ICS 65

027H6201

Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 81.2, Valoare Kv [m³/h]: 70, Utilizat pentru produs: ICV 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiFUNCTION MODULE INSTALLED
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS 65 Insert servo
Nume program pieseICS
Piese incluseGarniturăO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICS 65
Utilizat pentru produsICV 65
Valoare Cv [gal/min]81.200 gal/min
Valoare Kv [m³/h]70.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.758 Kilogram
Greutate netă2.46 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.95 Litru
EAN/UPC5702428970099