Danfoss logo
ICS 25 function module

Modul funcţie, ICS 65

027H6200

Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 81.2, Valoare Kv [m³/h]: 70, Utilizat pentru produs: ICF 65-3; ICV 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsICS / ICSH accessories
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiFUNCTION MODULE INSTALLED
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS 65 Insert servo
Nume program pieseICS
Piese incluseGarniturăO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilICS / ICSH spare parts
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICS 65
Utilizat pentru produsICF 65-3ICV 65
Valoare Cv [gal/min]81.200 gal/min
Valoare Kv [m³/h]70.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.816 Kilogram
Greutate netă2.46 Kilogram
Volume4.976 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428231657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm