Capac superior, ICS3 65, Oţel
027H6173
Piese incluse: Şuruburi; Fişă obturatoare, Utilizat pentru produs: ICF 65-3; ICV 65, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027H6173
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune manometru | Filet int. cu fişă oarbă |
| Conexiune presiune pilot ext. | Niplu (port P2) |
| Configurație conexiune pilot | P: Conexiune paralelăSI-SII: Conexiune serie |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Capac superior |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICS/L 65 Top cover 3 pilots |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | ICS |
| Piese incluse | Fişă obturatoareŞuruburi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICS3 65 |
| Utilizat pentru produs | ICF 65-3ICV 65 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.124 Kilogram |
| Greutate netă | 4.906 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |