Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

Modul funcţie, ICLX 40

027H4204

Modul funcţie, Utilizat pentru produs: ICV 40, Valoare Kv [m³/h]: 29

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clause7.17.2
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(b)
Conexiune presiune pilot ext.Niplu sudură (Port P2)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsModul funcţie
Denumire produs dosar SCIPICLX 32-65 Function module
DescriereFunction module
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Inițializare Pasul 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
MarcăICV Flexline
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionICLX 40 Function module
Nr. dosar SCIP2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
Nume program pieseICLX
Operare valvăAcţionat prin solenoid
Opțiune operare manualăAx deschidere manuală
Pasul 1 Grad de deschidere (~) [%]10 % RH
Product lineIndustrial Refrigeration
Se deschide configurația1 pas (setare opţională)2 trepte (implicit)
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Sistem actuator2 modul supapă sol. pilot EVM
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsICLX 40
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru comentarii privind produsulCu ansamblu superior
Utilizat pentru produsICV 40
Valoare Cv [gal/min]33.600 gal/min
Valoare Kv [m³/h]29.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.784 Kilogram
Greutate netă3.572 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428483162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm