Danfoss logo
ICS top cover - 3 pilots

Capac superior, ICS3 40, Oţel

027H4173

Piese incluse: Şuruburi; Fişă obturatoare, Utilizat pentru produs: ICV 40, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsACCESORII ICM / ICS / ICLX
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune manometruFilet int. cu fişă oarbă
Conexiune presiune pilot ext.Niplu (port P2)
Configurație conexiune pilotP: Conexiune paralelăSI-SII: Conexiune serie
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCapac superior
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
MarcăICV Flexline
Material DescriptionICS/L 40 Top cover 3 pilots
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseICS
Piese incluseFişă obturatoareŞuruburi
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICM / ICS / ICLX
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICS3 40
Utilizat pentru produsICV 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.28 Kilogram
Greutate netă2.974 Kilogram
Volume3.444 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428237710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm