Danfoss logo
ICS 25 function module

Modul funcţie, ICSE 25-25

027H2214

Modul funcţie, Utilizat pentru produs: ICV 25, Valoare Kv [m³/h]: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1270R170R290R600R600aRE170
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Descrierea produselorModul funcţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVană reglare pres. și temp.
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-25
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsICSE 25-25
Utilizat pentru produsICV 25
Valoare Cv [gal/min]9.300 gal/min
Valoare Kv [m³/h]8.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.494 Kilogram
Greutate netă0.477 Kilogram
Volume1.282 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428403542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm